TPS4HC120-Q1
- Quad-channel 120mΩ automotive smart high-side switch with full diagnostics
- Open-drain status output
- Current sense analog output
- Wide operating voltage 3V to 28V
- Low power mode (LPM) with automatic entry and exit
- IQ,LPM < 20µA/ch with all 4 channels ON and in LPM mode
- Ultra-low sleep current, <1µA at 25°C
- Selectable current limit, 0.25A to 5A
- Protection
- Overload and short-circuit protection
- Thermal shutdown and swing with self recovery
- Inductive load negative voltage clamp
- Loss-of-GND, loss-of-battery, and reverse battery protection
- Diagnostics
- Global fault report for fast interrupt
- Overcurrent and short-to-ground detection
- Open-load and short-to-battery detection
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Electrical transient disturbance immunity certification of ISO7637-2 and ISO16750-2
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- 28-pin thermally-enhanced HVSSOP package
TPS4HC120-Q1 is an automotive quad-channel, smart high-side switch, with integrated NMOS power FET and charge pump, designed to meet the requirements of 12V automotive battery systems. The low RON (120mΩ) minimizes the device power dissipation when driving a wide range of output load current up to 2A when all four channels are enabled or 2.5A when only one channel is enabled.
The device integrates protection features such as thermal shutdown, output clamp, and current limit. These features improve system robustness during fault events such as short circuit. TPS4HC120-Q1 implements a selectable current limiting circuit that improves the reliability of the system by reducing inrush current when driving large capacitive loads and minimizing overload current. The device offers 10 selectable current limit settings (0.25A to 5A) based on the external resistor used on the ILIM pin. The device also provides an accurate load current sense that allows for improved load diagnostics such as overload and open-load detection, which enables better predictive maintenance.
TPS4HC120-Q1 is available in a 28-pin, 4.9mm × 7.1mm HVSSOP leaded package with 0.5mm pin pitch minimizing the PCB footprint.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS4HC120EVM — TPS4HC120-Q1 평가 모듈
TPS4HC120EVM은 TPS4HC120 고압측 스위치의 기능 및 성능을 평가하는 데 사용되는 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. 이 평가 모듈은 TPS4HC120을 테스트하여 다양한 전원 시스템 애플리케이션에 디바이스를 손쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다. TPS4HC120EVM은 전압 공급 및 출력 부하가 연결된 독립형 보드로 사용하도록 설계되었습니다. 과전류, 접지 단락, 개방 부하 및 배터리 단락 감지와 같은 기능을 평가 모듈에서 사용할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 28 | Ultra Librarian |