전원 관리 전원 스위치 저압측 스위치

ULN2003B

구형

3V 입력을 지원하고 비용이 낮은 50V, 7채널 달링턴 어레이

alarm알림 지금 주문
ULN2003B은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
ULN2003A 활성 50V 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이 Replacement
ULN2003AI 활성 50V, 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이, -40~105C Replacement

제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Greater Than 4x Reduction in Output Leakage (ICEX) over ULN2003A
  • 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications
  • Greater Than 4x Reduction in Output Leakage (ICEX) over ULN2003A
  • 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

The ULN2003B device is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULN2003B has a 2.7-kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or CMOS devices.

The ULN2003B device is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULN2003B has a 2.7-kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or CMOS devices.

다운로드

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet ULN2003B High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Array datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2016/08/16

주문 및 품질

포함된 정보:
  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
  • 팹 위치
  • 조립 위치