LMG3612
- 650-V 120-mΩ GaN power FET
- Integrated gate driver with low propagation delays and adjustable turn-on slew-rate control
- Overtemperature protection with FLT pin reporting
- AUX quiescent current: 55 µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26 V
- 8 mm × 5.3 mm QFN package with thermal pad
The LMG3612 is a 650-V 120-mΩ GaN power FET intended for switch-mode power-supply applications. The LMG3612 simplifies design and reduces component count by integrating the GaN FET and gate driver in a 8-mm by 5.3-mm QFN package.
Programmable turn-on slew rates provide EMI and ringing control.
The LMG3612 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include under-voltage lockout (UVLO) and overtemperature protection. Overtemperature protection is reported with the open-drain FLT pin.
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
LMG3622EVM-082 — 適用於具 USB Type-C® PD 的 65-W 準諧振返馳轉換器的 LMG3622 評估模組
LMG3622EVM-082 使用具備整合電流感測模擬功能與 GaN FET 的 LMG3622,展示 65-W USB Type-C® 電力傳輸 (PD) 離線轉接器的高效率和高密度。輸入支援通用 90 VAC 至 265 VAC,單輸出在最大電流 3-A 時可設爲 5 V、9 V 和 15 V,最大電流 3.25-A 時則為 20 V,可透過 USB PD 介面控制器進行調整。高達 200-kHz 額定值的高頻運作,可實現較小的解決方案尺寸,同時多模式運作可保持高效率。輸出則採用同步整流以提升效率。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (REQ) | 38 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點