TMAG5115
Hochgeschwindigkeits-Halleffekt-Latch mit geringem Jitter (schnelle Reaktion)
TMAG5115
- High-speed digital bipolar-latch Hall sensor
- Low propagation delay: 5 µs
- Low jitter: 5 µs
- Bandwidth (BW): 60-kHz
- Supports a wide voltage range:
- 2.5 V to 26 V
- No external regulator required
- Fast power-on time: 62.5 µs
- High precision thresholds:
- ±3 mT with ±1 mT maximum variation
- ±1 mT with ±0.7 mT maximum variation
- Protection features:
- Output short-circuit protection
- Output current limitation
- Overtemperature protection
- Open-drain output (15-mA sink)
- Wide operating temperature range:
- –40°C to 125°C
- Small package and footprint:
- Surface mount 3-pin SOT-23
- 2.92 mm × 1.30 mm
- Surface mount 3-pin SOT-23
The TMAG5115 device is a high performance Hall-effect latch sensor with fast propagation delay and low jitter. The device also has high sensitivity stability over temperature and offers integrated protection features designed for applications that require high RPM. The combination of low jitter and low propagation delay can help increase power efficiency and reduce parasitic system-level noise.
The device has an open-drain output stage with 15-mA current sink capability. The TMAG5115 wide operating voltage range of 2.5 V to 26 V is designed for a wide range of industrial and commercial applications. Internal protection functions are provided for output short-circuit, overcurrent, and overtemperature conditions.
The TMAG5115 is available in the industry standard SOT-23 package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMAG5115 High-Speed, Low Jitter, Hall-Effect Latch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 24 Feb 2023 |
White paper | How Position Sensors Enable Innovation in Automotive and Industrial Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 08 Mär 2024 | |
Application brief | Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features | PDF | HTML | 05 Dez 2023 | |
User guide | Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide | PDF | HTML | 04 Dez 2023 | |
Application brief | Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) | PDF | HTML | 30 Nov 2022 | |
Certificate | TMAG5115EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 24 Okt 2022 | ||
EVM User's guide | TMAG5115 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 21 Okt 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TMAG5115EVM — TMAG5115 Evaluierungsmodul für hochempfindliche Hall-Effekt-Latches mit geringem Jitter
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.