HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The DRV5011 device is a digital-latch Hall effect sensor designed for motors and other rotary systems.
The device has an efficient low-voltage architecture that operates from 2.5 V to 5.5 V. The device is offered in standard SOT-23, low-profile X2SON, DSBGA and TO-92 packages. The output is a push-pull driver that requires no pullup resistor, enabling more compact systems.
When a south magnetic pole is near the top of the package and the BOP threshold is exceeded, the device drives a low voltage. The output stays low until a north pole is applied and the BRP threshold is crossed, which causes the output to drive a high voltage. Alternating north and south poles are required to toggle the output, and integrated hysteresis separates BOP and BRP to provide robust switching.
The device produces consistent performance across a wide ambient temperature range of –40°C to +135°C. ™
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
X2SON (DMR) | 4 | Ultra Librarian |
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.