TMAG5233
In-Plane (X-Achse)-Hall-Effekt-Schalter
TMAG5233
- Supply voltage range:
- From –40°C to 85°C: 1.65V to 5.5V
- In-plane axis of sensitivity
- Magnetic pole detection:
- Omnipolar (±)
- Output type:
- Push-pull (CMOS)
- Active output state (when B > BOP): low (VOL)
- Magnetic operate point (BOP): ±3mT
- Magnetic release point (BRP): ±2.2mT
- Duty cycle operation to minimize ICC
- 5Hz: 0.55µA (preview)
- 40Hz: 2.7µA
- Industry standard package and pinout
- 3-pin SOT-23 (VCC, GND, OUT)
The TMAG5233 is an in-plane Hall-effect switch designed to replace TMR, AMR and Reed switches used in applications where cost is a priority.
The TMAG5233 has an omnipolar magnetic response and enables the device to react to both north and south magnetic poles. When the applied magnetic flux density through the sensor axis of sensitivity exceeds the operate point threshold (BOP), the device outputs a low voltage. The output stays low until the magnetic flux density decreases to less than the release point threshold (BRP), after which the device outputs a high voltage.
To minimize power consumption, the TMAG5233 is internally duty-cycled. The device has a push-pull (CMOS) output which eliminates the need for an external pullup resistor, and is available in an industry-standard SOT-23 package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMAG5233 In-Plane Hall-Effect Switch for Cost-Optimized Designs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 25 Sep 2024 |
Application brief | Benefits of Hall-Effect Sensors in Contact Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 18 Sep 2024 | |
User guide | TMAG5233 Evaluation Model User's Guide | PDF | HTML | 11 Sep 2024 | |
Application brief | How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. A) | PDF | HTML | 10 Sep 2024 | |
Application note | Designing for Economical Cost and Low Power Magnetic Switching | PDF | HTML | 09 Sep 2024 | |
Application note | Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 04 Sep 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
HALL-ADAPTER-EVM — Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
TMAG5233EVM — TMAG5233 Evaluierungsmodul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.