HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TMAG5231 is a 2nd-generation, low-power Hall-effect switch sensor, specifically designed to optimize the total system cost for compact, battery-operated consumer and industrial applications.
When the applied magnetic flux density exceeds the operating point (BOP) threshold, the device outputs a low voltage. The output stays low until the flux density decreases to less than the release point (BRP), and then the device outputs a high voltage. Omnipolar magnetic response allows the output to be sensitive to both north and south magnetic fields.
The TMAG5231 is able to operate at very low current consumption. To achieve 2 µA of current consumption the device is internally power cycled at a 20-Hz rate.
The TMAG5231 is available in the industry-standard package and pinout SOT-23 as well as X2SON.
The device operates at a VCC range of 1.65 V to 5.5 V as well as an extended temperature range of –40°C to 125°C.
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Das HALL-SCHARNIER-EVM ist mit begleitenden 3D-gedruckten Strukturen und Magneten zur Evaluierung des TMAG5231B1 in Anwendungen mit Scharnierdeckelverschluss konzipiert. Diese Funktion wird häufig in Laptop-Deckelverschlüssen und anderen Anwendungen zur Deckel- und Türerkennung verwendet.
Das (...)
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
X2SON (DMR) | 4 | Ultra Librarian |
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.