DRV5053
Linearer Hall-Effekt-Sensor mit hoher Spannung (bis zu 38V)
DRV5053
- Linear output hall sensor
- Superior temperature stability
- Sensitivity ±10% over temperature
- High sensitivity options:
- –11 mV/mT (OA, see Figure 17)
- –23 mV/mT (PA)
- –45 mV/mT (RA)
- –90 mV/mT (VA)
- +23 mV/mT (CA)
- +45 mV/mT (EA)
- Supports a wide voltage range
- 2.5 V to 38 V
- No external regulator required
- Wide operating temperature range
- TA = –40 to 125°C (Q, see Figure 17)
- Amplified output stage
- 2.3-mA sink, 300-µA source
- Output voltage: 0.2 V to approximately 1.8 V
- B = 0 mT, OUT = 1 V
- Fast power-on: 35 µs
- Small package and footprint
- Surface mount 3-pin SOT-23 (DBZ)
- 2.92 mm × 2.37 mm
- Through-hole 3-pin TO-92 (LPG)
- 4.00 mm × 3.15 mm
- Surface mount 3-pin SOT-23 (DBZ)
- Protection features:
- Reverse supply protection (up to –22 V)
- Supports up to 40-V load dump
- Output short-circuit protection
- Output current limitation
The DRV5053 device is a chopper-stabilized Hall IC that offers a magnetic sensing solution with superior sensitivity stability over temperature and integrated protection features.
The 0-V to 2-V analog output responds linearly to the applied magnetic flux density, and distinguishes the polarity of magnetic field direction. A wide operating voltage range from 2.5 V to 38 V with reverse polarity protection up to –22 V makes the device suitable for a wide range of industrial and consumer applications.
Internal protection functions are provided for reverse supply conditions, load dump, and output short circuit or overcurrent.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
HALL-ADAPTER-EVM — Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Lineare Hall-Effekt-Sensoren
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren
Lineare Hall-Effekt-Sensoren
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Berechnungstool
SLIC020 — DRV5053 Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Lineare Hall-Effekt-Sensoren
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter
Lineare Hall-Effekt-Sensoren
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Berechnungstool
TIDA-01239 — Näherungsschalter mit CapTIvate Teach-Taste – Referenzdesign
TIDA-00642 — Referenzdesign für Fußpedal mit Hall-Effekt-Sensor
TIDA-00218 — Kontaktlose AC-Strommessung mit einem Hall-Effekt-Sensor
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.