HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The DRV5015 is a low-voltage digital-latch Hall effect sensor designed for high-speed and high-temperature motor applications. Operating from a 2.5-V to 5.5-V power supply, the device senses magnetic flux density and presents a digital output based on predefined magnetic thresholds.
Alternating north and south magnetic poles are required to toggle the output and integrated hysteresis provides robust switching.
The device is offered in two magnetic threshold options and an inverted output option. The high magnetic sensitivity provides flexibility in low-cost magnet selection and component placement.
The device performs consistently across a wide ambient temperature range of –40°C to +125°C.
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.