HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TMAG5110 and TMAG5111 are 2-dimensional, dual Hall-effect latches operating from a 2.5 V to 38 V power supply. Designed for high-speed and high-temperature motor applications, these devices are optimized for applications leveraging rotating magnets. Integrating two sensors and two separate signal chains the TMAG511x offers two independent digital outputs giving speed and direction calculation (TMAG5111) or giving directly the digital output of each independent latches (TMAG5110). This high level of integration allow the use of a single TMAG511x device instead of two separate latches.
The device is offered in a standard 3 mT operating point, as well as a high-sensitivity 1.4 mT operating point. The higher magnetic sensitivity provides flexibility in low-cost magnet selection and mechanical component placement. The TMAG511x is also available in three 2-axis combination options (X-Y, Z-X, Z-Y) to allow flexible placement of the sensor relative to the magnet.
The device performs consistently across a wide ambient temperature range of –40 °C to +125 °C.
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
Die TMAG5110-5111EVM ist eine Drehcodierkarte mit zwei Hall-Latches, die über getrennte Schaltkreise sowohl für Quadratur- (TMAG5110) als auch für Geschwindigkeits- und Richtungsimplementierungen (TMAG5111) verfügen. Es gibt zwei verschiedene Magnete und zwei Optionen für die Magnetplatzierung, um (...)
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.