HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TMAG5123 is a chopper-stabilized omnipolar, active-low, in-plane, Hall-effect switch sensor. The TMAG5123 eases mechanical placement of the sensor by measuring magnetic fields parallel to the surface of the printed circuit board (PCB) in a surface mount SOT-23 package.
Different sensitivity levels are available to match the specific requirement of the application. When the applied magnetic flux density value exceeds the operating point (BOP) threshold in absolute magnetic field values, the open-drain output produces a low-state voltage. The output remains low until the applied field decreases to less than the release point (BRP) threshold also in absolute terms.
The TMAG5123 incorporates a wide 2.5-V to 38-V operating voltage range and reverse polarity protection of up to -20-V, enabling robust operation for industrial appliations.
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TMAG5123 ist eine Familie hochpräziser Hall-Effekt-Sensoren mit großem Vin-Bereich zur Messung auf gleicher Ebene, die für anspruchsvolle Systeme entwickelt wurden, bei denen eine höhere magnetische Präzision für mehr Flexibilität bei der Entwicklung erforderlich ist. Das Evaluierungsmodul TMAG5123 (...)
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.