TPS23882
PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Adernpaare und 8 Kanäle mit SRAM und Rsense von 200 mΩ
TPS23882
- IEEE 802.3bt PSE solution for PoE 2 Type-3 2-Pair Power Over Ethernet applications
- Compatible with TI’s FirmPSE system firmware
- SRAM Programmable memory
- Programmable power limiting accuracy ±3%
- 200-mΩ Current sense resistor
- Legacy PD capacitance measurement
- Selectable 2-pair port power allocations
- 4 W, 7 W, 15.4 W, or 30 W
- Dedicated 14-bit integrating current ADC per port
- Noise immune MPS for DC disconnect
- 2% Current sensing accuracy
- 1- or 3-Bit fast port shutdown input
- Auto-class discovery and power measurement
- Never Fooled 4-Point detection
- Inrush and operational foldback protection
- 425-mA and 1.25-A Selectable current limits
- Port re-mapping
- 8-Bit or 16-bit I2C communication
- Flexible processor controlled operating modes
- Auto, semi auto and manual / diagnostic
- Per Port voltage monitoring and telemetry
- –40°C to +125°C Temperature operation
The TPS23882 is an 8-channel power sourcing equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cables in accordance with the IEEE 802.3bt standard. The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, complete mutual identification, and apply power.
The TPS23882 improves on the TPS2388 with reduced current sense resistors, SRAM programmability, programmable power limiting, capacitance measurement, and compatibility with TI’s FirmPSE system firmware (see Device Comparison Table).
Programmable SRAM enables in-field firmware upgradability over I2C to ensure IEEE compliance and interoperability with the latest PoE enabled devices. Dedicated per port ADCs provide continuous port current monitoring and the ability to perform parallel classification measurements for faster port turn on times. A 1.25-A port current limit and adjustable power limiting allows for the support of non-standard applications above 60-W sourced. The 200-mΩ current sense resistor and external FET architecture allow designs to balance size, efficiency, thermal and solution cost requirements.
Port remapping and pin-to-pin compatibility with the TPS2388, TPS23880, and TPS23881 devices eases migration from previous generation PSE designs and enables interchangeable 2-layer PCB designs to accommodate different system PoE power configurations.

Weitere Informationen anfordern
Produktempfehlung für TPS23882 und neueste Firmware-Aktualisierung sind verfügbar. Jetzt anfordern
FirmPSE-Systemfirmware, GUI, Host-Schnittstellenprotokoll und FirmPSE-Ratgeber von TI sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Hauptplatine für 8-Port-PSE-Systeme
PSEMTHR24EVM-081 — Hauptplatine für 24-Port-PSE-System gemäß IEEE 802.3bt
PSEMTHR24EVM-081 ist die Basisplatine für die PSE-Controller TPS23881 und TPS23882. Diese Karte enthält 24 2-Paar-/4-Paar-Ports, die bis zu 30 W/Port für IEEE 802.3at Anwendungen und bis zu 90 W/Port für IEEE 802.3bt Anwendungen übertragen können.
PSEMCUDAUEVM-082 — MCU-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähiges PSE-System mit 24 Anschlüssen
PSEMCUDAUEVM-082 ist die MSP430-MCU-Tochterkarte für die 24-Port-Referenzdesigns von TI mit dem TPS23881 und TPS23882. Diese Platine ermöglicht in Verbindung mit der GUI FirmPSE, die produktionsfertige Systemfirmware von TI, die Systemfunktionen wie Port-Power-Management und die Verwendung mehrerer (...)
TPS23882EVM-008 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Tochterkarte für 8-Port-PSE-Systeme
Das vollständige (...)
TPS23882EVM-084 — TPS23882 Typ-3, 30 W, 2-paarige PSE-Tochterkarte für 24-Port-PSE-Systeme
TPS23882EVM-084 ist eine Tochterkarte mit 24 Ports (24 Kanäle) zur Evaluierung des TPS23882, einem 2-paarigen Typ-3-PoE (Power-over-Ethernet) mit 8 Kanälen und 200-mΩ-Messwiderstand. Diese Tochterkarte bietet Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23882 in Anwendungen mit hoher (...)
SLVC772 — TPS2388x EVM GUI
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Energiequellen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Tochterkarte
Entwicklungskit
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.