TPS65132
Zweifach-Ausgangswandler mit Split-Rail, einfachem Induktor und positiven und negativen Ausgängen
TPS65132
- Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- VPOS Boost Converter: 4 V to 6 V (0.1-V step)
- VNEG Inverting Buck-Boost Converter: –6 V to –4 V (0.1-V step)
- Maximum Output Current: 80 mA or 150 mA
- Outstanding Combined Efficiency
- > 85% at IOUT > 10 mA
- > 90% at IOUT > 40 mA
- Excellent Performance
- Outstanding Transient Response
- 1% Output Voltage Accuracy over Full Temperature Range
- I2C Interface
- Programmable Power-Up / -Down Sequencing Options
- Flexible Output Voltage Programming
- Programmable Active Output Discharge
- > 1000x Programmable Non-Volatile Memory
- Under-Voltage Lock-Out and Thermal Protection
- Two Package Options
- 15-Ball CSP Package
- 20-Pins QFN Package
The TPS65132 family is designed to supply positive/negative driven applications. The device uses a single inductor scheme for both outputs to provide the user smallest solution size, a small bill-of-material as well as high efficiency. The devices offer best line and load regulation at low noise. With its input voltage range of 2.5 V to 5.5 V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and fixed 3.3-V and 5-V rails. The TPS656132 family provides 80 mA and 150 mA output current options with programmability to 40 mA. There are both CSP and QFN package options available.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS65132BEVM — TPS65132B-LCD Vorspannungs-Display mit Dual-Ausgang für Smartphones – Evaluierungsmodul
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size (...)
TPS65132EVM — TPS65132EVM-LCD Vorspannungs-Display mit Dual-Ausgang – Evaluierungsmodul
TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The (...)TPS65132LEVM-711 — TPS65132L Einzelinduktor – Dual-Ausgang-Stromversorgung – Evaluierungsmodul
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to at least 10” (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution (...)
TPS65132SEVM-866 — TPS65132S-Evaluierungsmodul: Einzelinduktor – Positive und negative Spannungsversorgung mit 2 Ausgän
TPS65132WEVM-669 — TPS65132W-Evaluierungsmodul für Stromversorgung mit zwei Ausgängen und einem Induktor
Der TPS65132 ist für die Unterstützung von positiven/negativen Ausgangsspannungen konzipiert und eignet sich beispielsweise zur Ansteuerung von TFT-LCD-Bildschirmen bis zu einer Größe von mindestens 10 Zoll (von SFF bis MFF wie bei Tablets). In dieser Anwendung werden die (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-01635 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und LCD-Bias für Displays mit 90 Hz Refresh-Rate
PMP9781 — Referenzdesign einer kleinen, hocheffizienten Split-Rail-Stromversorgung für portable Audioanwendung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |
WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.