UCC14140-Q1
Isoliertes, kompaktes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V VIN, 25 V VOUT, > 3 kVR
UCC14140-Q1
- Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation transformer
- Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC FETs
- Input voltage range: 8 V to 18 V with 32-V absolute maximum
- 1.5-W output power for 10.8 V < V VIN < 13.2 V, at T A ≤ 85 °C
- 1-W output power for 8 V < V VIN < 18 V, at T A ≤ 85 °C
- Adjustable (VDD – VEE) output voltage (with external resistors): 15 V to 25 V, ±1.3 % regulation accuracy over full temperature range
- Adjustable (COM – VEE) output voltage (with external resistors): 2.5 V to (VDD – VEE), ±1.3 % regulation accuracy over full temperature range
- Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer
- Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, overvoltage, and over-temperature protection
- CMTI > 150 kV/µs
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ T J ≤ 150°C
- Temperature grade 1:–40 °C ≤ T A ≤ 125°C
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Planned safety-related certifications:
- 5657-VPK basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- Basic insulation per CQC GB4943.1
- 36-pin, wide SSOP package
UCC14140-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The UCC14140-Q1 integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high density with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide better channel enhancement for higher system efficiency without over-stressing the power device gate. The input voltage of UCC14140-Q1 supports both wide LiFePO 4 battery voltage of electric vehicle (8 V-18 V) and regulated 12-V rail (10.8 V-13.2 V), with different output power.
The fully integrated module with on-chip device protection requires a minimum of external components, and provides extra features such as input under-voltage lockout, over-voltage lockout, output voltage power-good comparators, over-temperature shutdown, soft-start time-out, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output power-good pin.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC14141EVM-068 — Evaluierungsmodul UCC14141-Q1 für Gate-Treiber-Bias mit isolierten 1,5-W-Gleichspannungswandler m
UCC14141-Q1 ist ein Gleichspannungswandler und liefert eine isolierte Leistung von 1,5 W bei 5 kVRMS in einem flachen, 3,5 mm breiten SOIC-Gehäuse. Das EVM UCC14141EVM-068 kann von 8 VIN bis 18 VIN betrieben werden und ist für Doppelausgänge von VDD = 18 V und VEE = ‑4 V konfiguriert. Dieses EVM (...)
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.