CSD95411
Etapa de potencia NexFET™ buck síncrona de corriente continua con picos de 65 A
CSD95411
- Peak continuous current: 65-A
- Peak efficiency (fSW = 600 kHz, LOUT = 150 nH): Over 94%
- High-frequency operation: up to 1.75 MHz
- Diode emulation function
- Temperature compensated bi-directional current sense
- Analog temperature output
- Fault monitoring
- 3.3-V and 5-V PWM signal compatible
- Tri-state PWM input
- Integrated bootstrap switch
- Optimized dead time for shoot-through protection
- High-density Industry Common QFN 5-mm × 6-mm Footprint
- Ultra-low-inductance package
- System optimized PCB footprint
- Thermally enhanced topside cooling
- RoHS compliant, lead-free terminal plating
- Halogen free
The CSD95411 NexFET™ power stage is a highly optimized design for use with a high-power, high-density synchronous buck converter. This device integrates the driver IC and power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5-mm × 6-mm outline package. The power stage also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. The optimized PCB footprint helps reduce design time and simplify the completion of the overall system design.

Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RRB) | 41 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.