28-pin (PWP) package image

LM3464MH/NOPB ACTIVO

Controlador LED de 80 V con control dinámico de la sala principal e interfaces de control térmico

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3464MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 48 | TUBE

Características para LM3464

  • Wide Input Voltage Range
    • 12V-80V (LM3464)
    • 12V-95V (LM3464A)
  • Dynamic Headroom Control Ensures Maximum Efficiency
  • 4 Output Channels With Individual Current Regulation
  • High Channel to Channel Accuracy
  • Digital PWM/Analog Dimming Control Interface
  • Resistor Programmable Dimming Frequency and Minimum Duty Cycle (Analog Dimming Mode)
  • Direct Interface to Thermal Sensor
  • Fault Detection
  • Over Temperature Protection
  • Thermal Shutdown
  • Under Voltage Lockout
  • Thermal Enhanced TSSOP-28 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM3464

The LM3464/64A is a 4-channel high voltage current regulator that provides a simple solution for LED lighting applications. The LM3464/64A provides four individual current regulator channels and works in conjunction with external N-channel MOSFETs and sense resistors to give accurate driving current for every LED string. Additionally, the Dynamic Headroom Control (DHC) output can be interfaced to the external power supply to adjust the LED supply voltage to the lowest level that is adequate to maintain all the string currents in regulation, yielding the optimal overall efficiency.

Digital PWM or analog voltage signals can be used to control the duty cycle of the all the channels. When analog control is used, the dimming frequency can be programmed via an external capacitor. A minimum duty cycle control is provided in the conditions that the analog dimming is configured as thermal feedback.

Protection features include VIN under-voltage lock-out, LED open/short circuit and over-temperature fault signaling to the system controller.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3464MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información