12-pin (YFZ) package image

LM3530UMX-25A/NOPB ACTIVO

Controlador LED blanco de alta eficiencia con capacidad programable de detección de luz ambiental

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3530UME-25A/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFZ) | 12
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -30 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LM3530

  • Drives up to 11 LEDs in series
  • 1000:1 Dimming Ratio
  • 90% Efficient
  • Programmable Dual Ambient Light Sensor Inputs
    with Internal ALS Voltage Setting Resistors
  • I2C Programmable Logarithmic or
    Linear Brightness Control
  • External PWM Input for Simple Brightness
    Adjustment
  • True Shutdown Isolation for LEDs and Ambient
    Light Sensors
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current
  • Wide 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
  • 40-V and 25-V Overvoltage Protection Options
  • 500-kHz Fixed Frequency Operation
  • 839-mA Peak Current Limit

Descripción de LM3530

The LM3530 current mode boost converter supplies the power and controls the current in up to 11 series white LEDs. The 839-mA current limit and 2.7-V to 5.5-V input voltage range make the device a versatile backlight power source ideal for operation in portable applications.

The LED current is adjustable from 0 mA to 29.5 mA via an I2C-compatible interface. The 127 different current steps and 8 different maximum LED current levels give over 1000 programmable LED current levels. Additionally, PWM brightness control is possible through an external logic level input.

The device also features two Ambient Light Sensor inputs. These are designed to monitor analog output ambient light sensors and provide programmable adjustment of the LED current with changes in ambient light. Each ambient light sensor input has independently programmable internal voltage setting resistors which can be made high impedance to reduce power during shutdown. The 500-kHz switching frequency allows for high converter efficiency over a wide output voltage range accommodating from 2 to 11 series LEDs. Finally, the support of Content Adjusted Backlighting maximizes battery life while maintaining display image quality.

The LM3530 operates over the −40°C to 85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3530UME-25A/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información