LMG1205
Controlador de compuerta de medio puente de 1.2 A, 5 A y 90 V con UVLO de 5 V para GaNFET y MOSFE
LMG1205
- Independent high-side and low-side TTL logic inputs
- 1.2-A peak source, 5-A sink current
- High-side floating bias voltage rail operates up to 100 VDC
- Internal bootstrap supply voltage clamping
- Split outputs for adjustable turnon, turnoff strength
- 0.6-Ω pulldown, 2.1-Ω pullup resistance
- Fast propagation times (35 ns typical)
- Excellent propagation delay matching (1.5 ns typical)
- Supply rail undervoltage lockout
- Low power consumption
The LMG1205 is designed to drive both the high-side and the low-side enhancement mode Gallium Nitride (GaN) FETs in a synchronous buck, boost, or half-bridge configuration. The device has an integrated 100-V bootstrap diode and independent inputs for the high-side and low-side outputs for maximum control flexibility. The high-side bias voltage is generated using a bootstrap technique and is internally clamped at 5 V, which prevents the gate voltage from exceeding the maximum gate-source voltage rating of enhancement mode GaN FETs. The inputs of the LMG1205 are TTL logic compatible and can withstand input voltages up to 14 V regardless of the VDD voltage. The LMG1205 has split-gate outputs, providing flexibility to adjust the turnon and turnoff strength independently.
In addition, the strong sink capability of the LMG1205 maintains the gate in the low state, preventing unintended turnon during switching. The LMG1205 can operate up to several MHz. The LMG1205 is available in a 12-pin DSBGA package that offers a compact footprint and minimized package inductance.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMG1205HBEVM — Módulo de evaluación LMG1205 de etapa de potencia GaN
Etapa de potencia del módulo de evaluación de 80 V y 10 A: la placa del módulo de evaluación LMG1205 de medio es una pequeña etapa de potencia fácil de usar con una señal externa de modulación por ancho de pulsos. El módulo de evaluación es adecuado para evaluar el rendimiento del LMG1205 al (...)
LMG1205 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
LMG1205 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YFX) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.