8-pin (SIL) package image

LMZ20501SILR ACTIVO

Nanomódulo de alta densidad de 2,7V a 5,5 V, 1 A

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $3.131
100 249 $2.744
250 999 $1.924
1,000 + 99,999,999 $1.550

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZ20501SILT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.938 1 99 $3.915 100 249 $3.430 250 999 $2.405 1,000 + 99,999,999 $1.938

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines uSiP (SIL) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LMZ20501

  • Integrated inductor
  • Miniature 3.5-mm × 3.5-mm × 1.75-mm package
  • 1-A maximum load current
  • Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage range of 0.8 V to 3.6 V
  • ± 1% feedback tolerance over temperature
  • 2.4-µA (maximum) quiescent current in shutdown
  • 3-MHz fixed PWM switching frequency
  • –40°C to 125°C junction temperature range
  • Power-good flag function
  • Pin-selectable switching modes
  • Internal compensation and soft start
  • Current limit, thermal shutdown, and UVLO protection
  • Create a custom design using the LMZ20501 with WEBENCH Power Designer

Descripción de LMZ20501

The LMZ20501 nano module regulator is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1 A of load from an input of up to 5.5 V, with exceptional efficiency and output accuracy in a very small solution size. The innovative package contains the regulator and inductor in a small 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm volume, thus saving board space and eliminating the time and expense of inductor selection. The LMZ20501 requires only five external components and has a pin-out designed for simple, optimum PCB layout. The device provides for an easy to use complete design with a minimum number of external components and the TI WEBENCH design tool. TI’s WEBENCH tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, and WebTherm. For soldering information, see SNOA401.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $3.131
100 249 $2.744
250 999 $1.924
1,000 + 99,999,999 $1.550

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZ20501SILT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.938 1 99 $3.915 100 249 $3.430 250 999 $2.405 1,000 + 99,999,999 $1.938

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información