3-pin (LP) package image

LT1009CLPM ACTIVO

Circuito de referencia integrado de 2,5 V

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LT1009CLP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | BULK
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LT1009CLPR ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-92 (LP) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | AMMO

Características para LT1009

  • Excellent Temperature Stability
  • Initial Tolerance: 0.2% Max
  • Dynamic Impedance: 0.6 Max
  • Wide Operating Current Range
  • Directly Interchangeable With LM136
  • Needs No Adjustment for Minimum Temperature Coefficient

Descripción de LT1009

The LT1009 reference circuit is a precision-trimmed 2.5-V shunt regulator featuring low dynamic impedance and a wide operating current range. The maximum initial tolerance is ±5 mV in the LP package and ±10 mV in the D and PW packages. The reference tolerance is achieved by on-chip trimming, which minimizes the initial voltage tolerance and the temperature coefficient, VZ.

Although the LT1009 needs no adjustments, a third terminal (ADJ) allows the reference voltage to be adjusted ±5% to eliminate system errors. In many applications, the LT1009 can be used as a terminal-for-terminal replacement for the LM136-2.5, which eliminates the external trim network.

The LT1009 uses include 5-V system references, 8-bit analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) references, and power-supply monitors. The device also can be used in applications such as digital voltmeters and current-loop measurement and control systems.

The LT1009C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1009I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LT1009CLP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | BULK
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LT1009CLPR ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información