REF3033-Q1
Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 3.3 V, 50 ppm/°C y 50 µA en SOT-23 de 3 pines para a
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
REF3033-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low Dropout Voltage: 1 mV
- High Output Current: 25 mA
- High Accuracy: 0.2%
- Low Quiescent Current: 50 µA (Max)
- Excellent Specified Drift Performance
- 50 ppm/°C (Max), TA = 0°C to 70°C
- 75 ppm/°C (Max), TA = –40°C to 125°C
- APPLICATIONS
- Portable, Battery-Powered Equipment
- Data Acquisition Systems
- Medical Equipment
- Hand-Held Test Equipment
The REF30xx is a precision low-power low-dropout voltage reference family available in a tiny SOT23-3 (DBV) package.
The REF30xx small size and low power consumption (50 µA max) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF30xx does not require a load capacitor.
Unloaded, the REF30xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. The device is specified for the automotive temperature range of –40°C to 125°C.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje