Inicio Gestión de la energía Referencias de tensión Referencias de tensión en serie

REF3330

ACTIVO

Referencia de tensión de serie de deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
REF35 ACTIVO Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

Detalles del producto

VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 84 Iout/Iz (max) (mA) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 84 Iout/Iz (max) (mA) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1 UQFN (RSE) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
  • Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
  • Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
  • High Output Current: ±5 mA
  • Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
  • High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
  • Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V
  • Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
  • Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
  • Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
  • High Output Current: ±5 mA
  • Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
  • High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
  • Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V

The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.

The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

 

 

The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.

The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

 

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
REF3430 ACTIVO Referencia de tensión de serie de 3 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña Enhanced initial accuracy (0.05%) and lower temperature drift

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 11
Tipo Título Fecha
* Data sheet REF33xx 3.9-μA, SC70-3, SOT-23-3, and UQFN-8, 30-ppm/°C Drift Voltage Reference datasheet (Rev. H) PDF | HTML 16 ene 2018
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 ene 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 may 2021
White paper Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 22 oct 2020
Application brief High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 26 mar 2020
Functional safety information REF33xx Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 18 dic 2019
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 jun 2019
Application note Diode-Based Temperature Measurements (Rev. A) 17 may 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 oct 2018
Application brief Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 02 abr 2018
Analog Design Journal Getting the most out of your instrumentation amplifier design 10 oct 2005

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

BOOST-ADS7042 — BoosterPack de adquisición de datos de potencia ultrabaja ADS7042

The ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack is a stand-alone system that converts analog sensor data into digital SPI data using the TI ADS7042 Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter.  This BoosterPack has been designed to be compatible with the TI (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The (...)

Guía del usuario: PDF
Modelo de simulación

REF3330 PSpice Model (Rev. A)

SBOM242A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

REF3330 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM243A.TSC (106 KB) - TINA-TI Reference Design
Modelo de simulación

REF3330 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM244A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Diseños de referencia

TIDA-00119 — Módulo de entrada analógica integrada de 12 bits y 8 canales para controladores lógicos programables

TIDA-00119  is a complete, highly-integrated PLC analog input module front-end reference design that is designed and tested to meet IEC61000-4 standards for industrial automation systems. The design can be configured for 4 differential inputs or 8 single-ended inputs with 12-bit ADC resolution (...)
Guía del usuario: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIPD116 — Diseño de referencia de bloque de adquisición de datos para sistemas de ECG e implementación de ECG

This verified design is for Electrocardiography (ECG), the measurement of the electrical activity of the heart, a method that requires a precision analog front end instrumentation gain stage, filtering, and high resolution digital conversion. This design features the methodology for achieving a (...)
Guía del usuario: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIPD154 — Diseño de referencia de circuito de acondicionamiento de tensión bipolar y referencia de baja potenc

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, and simulation for a single-supply, low-power signal conditioning circuit designed to translate a +/-5 V input signal to the proper input range of a single-supply low-power 16-Bit ΔΣ ADC such as the one inside (...)
Guía del usuario: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos