REF5040A-Q1
Referencia de tensión de serie de precisión de 4.096 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción
REF5040A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low Temperature Drift
- Standard Grade: 8 ppm/°C (max)
- High Accuracy
- Standard Grade: 0.1% (max)
- Low Noise: 3 µVPP/V
- Excellent Long-Term Stability:
- 5 ppm/1000 hr (typ) after 1000 hours
- High Output Current: ±10 mA
- Temperature Range: –40°C to 125°C
The REF50xxA-Q1 family of devices is low-noise, low-drift, very-high precision-voltage reference. These reference devices are capable of both sinking and sourcing, and are very robust with regard to line and load changes.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features combined with very low noise make the REF50xxA-Q1 family of devices ideal for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in a standard-grade versions. The devices are offered in SO-8 packages and are specified from –40°C to 125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF50xxA-Q1 Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 24 feb 2015 |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 09 ene 2024 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 07 may 2021 | ||
Application note | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 25 mar 2021 | |
Functional safety information | REF50xxA-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 19 dic 2019 | ||
Application note | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 01 dic 2019 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 23 oct 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.
The (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.