32-pin (DAP) package image

TLC5922DAP ACTIVO

Controlador LED de 16 canales con velocidad de transferencia de datos de 20 MHz y corrección de punt

Igual que: TLC5922DAPG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC5922DAPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (DAP) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -20 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 46 | TUBE

Características para TLC5922

  • 16 Channels
  • Drive Capability
    • 0 to 80 mA (Constant-Current Sink)
  • Constant Current Accuracy
    • ±1% (typical)
  • Serial Data Interface, SPI Compatible
  • Fast Switching Output: Tr / Tf = 10ns (typical)
  • CMOS Level Input/Output
  • 30 MHz Data Transfer Rate
  • VCC = 3.0 V to 5.5 V
  • Operating Temperature = –20°C to 85 °C
  • LED Supply Voltage up to 17 V
  • 32-pin HTSSOP (PowerPAD) Package
  • Dot Correction
    • 7 bit (128 Steps)
    • Individually Adjustable For Each Channel
  • Controlled In-Rush Current
  • APPLICATIONS
    • Monocolor, Multicolor, Fullcolor LED Display
    • Monocolor, Multicolor LED Signboard
    • Display Backlighting
    • Multicolor LED Lighting Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TLC5922

The TLC5922 is a 16-channel constant-current sink driver. Each channel has an On/Off state and a 128-step adjustable constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED, LED channels, and other LED drivers. Both dot correction and On/Off state are accessible via a serial data interface. A single external resistor sets the maximum current of all 16 channels.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC5922DAPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información