5-pin (DBV) package image

TLVH431AQDBVRQ1 ACTIVO

Regulador de derivación con precisión ajustable de baja tensión para automoción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TLVH431A-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • Low-Voltage Operation: Down to 1.24 V
  • Reference Voltage Tolerances at 25°C
    • 0.5% for B Grade
    • 1% for A Grade
  • Adjustable Output Voltage, VO = VREF to 18 V
  • Wide Operating Cathode Current Range: 100 µA to 70 mA
  • 0.25- Typical Output Impedance
  • –40°C to 125°C Specifications

Descripción de TLVH431A-Q1

The TLVH431 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with thermal stability specified over the automotive temperature range. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 2). These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.

When used with an optocoupler, the TLVH431 devices are ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. They have a typical output impedance of 0.25 . Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 an excellent replacement for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información