TPS23751
- IEEE 802.3at Classification With Status Flag
- High Efficiency Solutions Over Wide Load Range
- Powers Up to 25.5 W PDs
- Robust 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
- Synchronous Rectifier Disable Signal
- PowerPAD™ TSSOP Packages
- Complete PoE Interface Plus DC-DC Controller
- Adapter ORing Support
- Programmable Frequency
- TPS23752 Supports Ultra-Low Power Sleep Modes
- –40°C to 125°C Junction Temperature Range
The TPS23751 is a 16-pin integrated circuit that combines a Power-over-Ethernet (PoE) powered device (PD) interface and a current-mode DC-DC controller optimized specifically for applications requiring high efficiency over a wide load range.
The PoE interface implements type-2 hardware classification per IEEE 802.3at. It also includes an auxiliary power detect (APD) input and a disable function (DEN). A 0.5-Ω, 100-V pass MOSFET minimizes heat dissipation and maximizes power utilization.
The DC-DC controller features internal soft-start, a bootstrap startup current source, current-mode control with slope compensation, blanking, and current limiting. Efficiency is enhanced at light loads by disabling synchronous rectification and entering variable frequency operation (VFO).
The TPS23752 is a 20-pin extended version of the TPS23751 with the addition of a Sleep Mode feature. Sleep Mode disables the converter to minimize power consumption while still generating the Maintain Power Signature (MPS) required by IEEE802.3at.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2375x IEEE 802.3at PoE Interface With Flyback DC-DC Controller datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 26 ene 2018 |
Application note | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 19 jul 2021 | |
Application note | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 29 abr 2021 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
Technical article | Maximizing PoE PD efficiency on a budget | PDF | HTML | 10 nov 2015 | |
Application note | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 30 abr 2015 | ||
User guide | TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) | 02 nov 2012 | ||
Application note | High Efficiency Class 4 PoE Powered Device | 23 mar 2011 | ||
Application note | Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) | 09 feb 2009 | ||
Application note | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 20 may 2008 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS23751EVM-104 — Módulo de evaluación TPS23751
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00617 — Diseño de referencia del convertidor retorno de alta eficiencia de clase 4 (5 V/5 A) para aplicacion
PMP20220 — Diseño de referencia de convertidor flyback-síncrono PoE de alta eficiencia clase 4 (5 V/3 A)
PMP11254 — Diseño de referencia del convertidor de retorno PoE de clase 4 (12 V a 2.125 A)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.