TPS2388
- Fully IEEE 802.3at Compliant
- Port Re-Mapping
- 1- and 3-Bit Fast Port Shutdown Input
- “Never Fooled” 4-Point Detection
- Type 1 and Type 2 PD Classification
- Programmable Current Limit With Foldback
- DC Disconnect Detection
- Flexible Processor Controlled Operating Modes
- Semiauto
- Manual
- 14-Bit Port Current and Voltage Monitoring
- 100-ms Rolling Port Current Averaging
- 2% Current Sensing Accuracy
- 0.255-Ω Sense Resistor With Kelvin Sense
- I2C Communication
- I2C Watchdog for Failsafe Operation
- 8- and 16-Bit Access Mode Selectable
- –40°C to 125°C Temperature Operation
- 56-Lead VQFN Package
The TPS2388 is an 8-channel power source equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cable according to IEEE 802.3at-2012 standard (or 802.3at). The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, determine the power requirements according to the classification, and apply power through either one (Type -1) or two-event (Type-2) physical classification. The TPS2388 also has the flexibility to support UPoE and other non-standard loads.
The Port remapping and the device pinout allow designers to enable 2-layer PCB designs and simplify software migration from previous generation PSE devices. The external FET architecture allows designers to further balance size, efficiency, thermal, and solution cost requirements. The current foldback reduces thermal stress on the external MOSFETs during startup and overload conditions allowing the use of cheaper FETs.
The Fast Shutdown (OSS) input provides up to eight levels of per port shutdown priority for applications that require the immediate disabling of multiple ports.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2388 IEEE 802.3at 8-Channel Power-over-Ethernet PSE Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 16 ago 2017 |
Design guide | 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multi-port Applic (Rev. A) | 15 oct 2019 | ||
EVM User's guide | TPS2388EVM-612: PoE, PSE, TPS2388 Evaluation Module (Rev. C) | 08 may 2019 | ||
Design guide | SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.1.05, TPS2388 | 23 ago 2017 | ||
Application note | TPS23861 Power-On Considerations | 21 jul 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS2388EVM-612 — Módulo de evaluación TPS2388 para aplicaciones PSE de PoE IEEE802.3at
SLUC640 — TPS2388 PoE MSP430 Reference Code for Multi-Port Power Management Applications
Productos y hardware compatibles
Productos
Equipos de alimentación
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SLUC642 — TPS2388EVM GUI
Productos y hardware compatibles
Productos
Equipos de alimentación
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.