TPS548B27
Convertidor reductor síncrono de 2.7 V a 16 V y 20 A con detección remota diferencial
TPS548B27
- 4-V to 16-V input range, up to 20-A without external bias
- 2.7-V to 16-V input range, up to 20-A with external bias ranging from 3.13 V to 3.6 V
- Output voltage range: 0.6 V to 5.5 V
- Integrated 7.7-mΩ and 2.4-mΩ MOSFETs support 20-A continuous output current
- D-CAP3™ control mode with ultra-fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Differential remote sense with 0.6-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature
- Auto-skip Eco-mode for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
- Differential remote sense for high output accuracy
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Hiccup for OC, UV, and OV faults
- 4-mm × 3-mm, 19-pin VQFN-FCRLF package
- Fully RoHS-compliant without exemption
The TPS548B27 device is a small high-efficiency synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. Because external compensation is not required, the device is easy-to-use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.
The TPS548B27 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.6-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, Skip mode or FCCM operation, and programmable soft start.
The TPS548B27 is a lead-free device. It is fully RoHS-compliant without exemption.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS548B27 2.7-V to 16-V Input, 20-A Synchronous Buck Converter with Remote Sense, 3-V Internal LDO, and Hiccup Current Limit datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 28 jul 2021 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 abr 2024 | |
Analog Design Journal | Designing with Small DC/DC Converters: HotRod™ QFN vs. Enhanced HotRod™ QFN | PDF | HTML | 18 nov 2021 | |
EVM User's guide | TPS548B27EVM-162 20-A, Buck Converter Evaluation Module User Guide | PDF | HTML | 19 jul 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS548B27EVM — Módulo de evaluación TPS548B27 de convertidor reductor CC-CC de 20 A con ref. de 0.6 V y LDO de 3 V
TPS548B27 SIMPLIS Transient and Average Model
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RYL) | 19 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.