TPS548B28
Convertidor reductor síncrono de 20 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de
TPS548B28
- 4-V to 16-V input range up to 20-A without external bias
- 2.7-V to 16-V input range up to 20-A with external bias ranging from 3.13-V to 3.6-V
- Output voltage range: 0.6-V to 5.5-V
- Integrated 7.7-mΩ and 2.4-mΩ MOSFETs support 20-A continuous output current
- D-CAP3™ control mode with ultra fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Differential remote sense with 0.6-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature
- Selectable FCCM or auto-skipping Eco-mode™ for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
- Differential remote sense for high output accuracy
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Hiccup for OC and UV faults, latch-off for OV Fault
- 4-mm × 3-mm, 21-pin QFN package
- Pin compatible with 15-A TPS548A28
- Fully RoHS-compliant without exemption
The TPS548B28 device is a small high-efficiency synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. Because external compensation is not required, the device is easy to use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.
The TPS548B28 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.6-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, Skip-mode or FCCM operation, and programmable soft start.
The TPS548B28 is a lead-free device. The device is fully RoHS compliant without exemption.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS548B28EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor CC-CC de 20 A con ref. de 0.6 V y LDO de 3 V interno
TPS54JB20EVM — Convertidor reductor síncrono de 16 V y 20 A con módulo de evaluación con detección remota diferenci
TPS548B28 SIMPLIS Transient and Average Model
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.