TPS54J060
Convertidor reductor síncrono de 6 A, entrada de 4 V a 16 V, tensión de referencia de 900 mV, límite
TPS54J060
- 2.7V to 16V input range with external bias ranging from 3.3V to 3.6V
- 4V to 16V input range without external bias
- Integrated MOSFETs support 6A continuous output current
- D-CAP3™ control mode with fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Reference voltage 900mV ±1% tolerance from –40°C To +125°C junction temperature
- 0.9V to 5.5V output voltage range
- Auto-skipping Eco-mode for high light-load efficiency
- Programmable current limit through external resistor
- Selectable frequency settings (600kHz, 1100kHz, 2200kHz)
- Internal fixed, external adjustable soft start
- Safe prebiased start-up capability
- Built-in circuit allows slow output discharge
- Open-drain power-good output
- Latch-off for OC, UV, and OV faults
- Fully RoHS compliant
- 2mm × 3mm, 14-pin HotRod™ package with 0.5mm pitch
The TPS54J060 device is a high-efficiency, small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate ±1% 900mV reference with an junction temperature range between –40°C and +125°C. Competitive features include very-low external-component count, fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, auto-skip or FCCM mode operation, adjustable soft-start control, and external compensation is not needed to support all ceramic capacitor designs.
TPS54J060 is available in a 14-pin QFN package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS54J060 4VIN to 16VIN , 6A, Synchronous Step-Down Converter With D-CAP3™ Control Mode and 0.9V Reference datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 07 jun 2024 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 abr 2024 | |
Application note | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 21 abr 2023 | |
Application note | 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN | PDF | HTML | 18 abr 2023 | |
EVM User's guide | TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 07 may 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS54J060EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono con entrada de tensión de 4 V a 16 V
TPS54J060 SIMPLIS Transient and Average Model
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RPG) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.