TPS548A29
Convertidor reductor síncrono de 15 A, 2.7 V a 16 V, con detección remota y LDO de 4.5 V
TPS548A29
- 4-V to 16-V input range up to 15-A without external bias
- 3-V to 16-V input range up to 12-A without external bias
- 2.7-V to 16-V input range up to 15 A with external bias ranging from 4.75 V to 5.3 V
- Output voltage range: 0.6 V to 5.5 V
- Integrated 8.4-mΩ and 2.6-mΩ MOSFETs
- D-CAP3™ with ultra fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- Differential remote sense with 0.6-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature
- Auto-skip Eco-mode™ for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased startup capability
- Open-drain power-good output
- Hiccup for OC and UV faults, latch-off for OV Fault
- 4-mm × 3-mm, 21-pin QFN package
- Pin compatible with 12-A TPS54JA20
- Fully RoHS compliant without exemption
The TPS548A29 device is a small high-efficiency synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. Since external compensation is not required, the device is easy to use and requires few external components. The device is well-suited for space-constrained data center applications.
The TPS548A29 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate ±1%, 0.6-V reference over the full operating junction temperature range. The device features fast load-transient response, accurate load regulation and line regulation, Skip-mode or FCCM operation, and programmable soft-start.
The TPS548A29 device is a lead-free device. It is fully RoHS compliant without exemption.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS548A29 2.7-V to 16-V Input, 15-A Synchronous Buck Converter With Remote Sense, 4.5-V Internal LDO and Hiccup Current Limit datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 07 jul 2021 |
Application brief | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 31 oct 2023 | |
Application note | Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 21 abr 2023 | |
Application note | Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin | PDF | HTML | 25 may 2021 | |
EVM User's guide | TPS548A29EVM User Guide | 26 mar 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS548A29EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor CC-CC de 15 A con ref. de 0.6 V y LDO de 4.5 V interno
TPS548A29 SIMPLIS Transient and Average Model
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.