16-pin (RTE) package image

TPS60255RTER ACTIVO

Bomba de carga de alta eficiencia de 175 mA y 7 canales para retroiluminación LED blanca

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS60255RTET ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS60255

  • 2.7 V to 6.0 V Input Voltage Range
  • 1× and 1.5× Charge Pump
  • Auto Switching Between 1× and 1.5× Modes
  • 750 kHz Charge Pump Frequency
  • Seven Individually-regulated WLED Current Sinks
  • Single- Wire Interface for Dimming and ON/OFF Control
  • 25 mA max LED Current for Six Current Sinks
  • One 80 mA Current Sink
  • Open WLED Detection
  • Built-in Soft Start and Current Limit
  • 16-pin, 3 mm × 3 mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Cellular Phones
    • Portable Navigation Displays
    • Multi-display Handheld Devices

Descripción de TPS60255

The TPS60255 is a high-efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converter that uses 1× and 1.5× conversion to maximize efficiency for the input voltage range. By using adaptive 1×/1.5× charge-pump modes and very low dropout current regulators, the TPS60255 achieves high efficiency for the entire one-cell lithium battery range. The protection features include soft start, over-current limit, thermal shut down, and over-voltage detection. The device automatically detects and removes unused current sinks from the control loop.

This device drives six 25 mA current sinks and one 80 mA current sink. These current regulators are programmed by three independent brightness registers and five ON/OFF bits using a single-wire interface (EasyScale™). This offers flexible applications for a variety of lighting control in portable devices.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS60255RTET ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información