TPS62860
Convertidor reductor de 1.75 V a 5.5 V, 0.6 A IQ ultra bajo con interfaz I2C/VSEL
TPS62860
- 2.3µA operating quiescent current
- Up to 4MHz switching frequency
- 1% output voltage accuracy
- DVS output from
- 0.4V to 1.9875V (12.5mV steps)
- I2C user interface to adjust
- Output voltage presets
- Ramp speed
- VSEL pin to toggle output voltage during operation
- Power-good indication
- Supports < 6mm² design size
- Supports < 0.6mm design height
- Tiny, 8-pin, 0.35mm pitch WCSP package
- Optimized pinout to support 0201 components
The TPS6286x devices are high-frequency, synchronous step-down converters with I2C- and VSEL-Interface. The devices provide an efficient, flexible, and high-power density point-of-load DC/DC design. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The device can also be forced in PWM mode operation for the smallest output voltage ripple. Together, with the DCS-Control architecture, excellent load transient performance and tight output voltage accuracy are achieved. With the I2C interface and a dedicated VSEL pin, the output voltage is quickly adjusted to adapt the power consumption of the load to the ever-changing performance needs of the application. The device family is available with two VSEL pins and four factory preset voltages to allow usage without I2C interface.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS6286x 1.75V to 5.5V Input, 0.6/1A Synchronous Step-Down Converter With I2 C/VSEL Interface datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 09 ene 2025 |
Application note | Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) | PDF | HTML | 29 nov 2023 | |
Application note | Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature | PDF | HTML | 05 may 2022 | |
User guide | TPS6286x1EVM-109 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 25 abr 2022 | |
User guide | TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 22 sep 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS628600EVM-109 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono con entrada de 5.5 V y salida de 0.6 A con int
TPS628601EVM-109 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono con entrada de 5.5 V y salida de 0.6 A con int
SLUC694 — TPS628610EVM GUI for Windows
Productos y hardware compatibles
SLUC698 — TPS628610EVM GUI for MacOS
Productos y hardware compatibles
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.