TPS84250
Solución de potencia integrada reductora de 2.5 A y 7 V a 50 V
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS84250
- Complete Integrated Power Solution Allows
Small Footprint, Low-Profile Design - Wide Input-Voltage Range from 7 V to 50 V
- Output Adjustable from 2.5 V to 15 V
- 65-V Surge Capability
- Efficiencies Up to 96%
- Adjustable Switching Frequency
(300 kHz to 1 MHz) - Synchronizes to an External Clock
- Adjustable Slow Start
- Output Voltage Sequencing and Tracking
- Power-Good Output
- Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Output Overcurrent Protection
- Overyemperature Protection
- Prebias Output Start-Up
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
- Enhanced Thermal Performance: 14°C/W
- Meets EN55022 Class B Emissions
- For Design Help Visit http://www.ti.com/TPS84250
The TPS84250 is an easy-to-use integrated power solution that combines a 2.5-A DC/DC converter with an inductor and passives into a low profile, QFN package. This total power solution allows as few as five external components and eliminates the loop compensation and magnetics part selection process.
The small 9 mm × 11 mm × 2.8 mm, QFN package is easy to solder onto a printed circuit board and allows a compact point-of-load design with greater than 90% efficiency and excellent power dissipation capability. The TPS84250 offers the flexibility and the feature-set of a discrete point-of-load design and is ideal for powering a wide range of ICs and systems. Advanced packaging technology affords a robust and reliable power solution compatible with standard QFN mounting and testing techniques.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS84250 7-V to 50-V Input, 2.5-A Step-Down Integrated Power Solution datasheet (Rev. C) | 11 abr 2018 | |
| Application note | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 05 mar 2020 | ||
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
| Application note | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 23 abr 2013 | ||
| More literature | TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) | 28 ago 2012 | ||
| More literature | SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations | 12 jul 2005 | ||
| Application note | AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) | 03 may 2004 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS84250 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP8372 — Diseño de referencia de módulo de alimentación dual de 40 V y 1 A con tensiones de salida de carril
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| B1QFN (RKG) | 41 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.