36-pin (DWN) package image

UCC15241QDWNRQ1 ACTIVO

Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.5 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 5 kVRMS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SO-MOD (DWN) | 36
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 750 | LARGE T&R

Características para UCC15241-Q1

  • Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation transformer
  • Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC, and Si MOSFETs
  • Input voltage range: 21 V to 27 V with 32-V absolute maximum
  • 2.5-W output power at T A ≤ 85°C and > 2.0-W at T A = 105 °C
  • Adjustable single or dual output voltages (using resistors) with < ±1.3 % regulation accuracy over full operating range
  • Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer design
  • Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, over-voltage, and over-temperature protection
  • CMTI > 150 kV/µs
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • Temperature grade 1: –40 °C ≤ T A ≤ 125°C
  • Functional Safety-Capable
  • Planned safety-related certifications:
    • 7071-VPK reinforce isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)

    • 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
    • Reinforced insulation per CQC GB4943.1

  • 36-pin, wide SSOP package

Descripción de UCC15241-Q1

UCC15241-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The UCC15241-Q1 integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high efficiency with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide better channel enhancement for higher system efficiency without over-stressing the power device gate.

The UCC15241-Q1 provides up to 2.5W (typical) of isolated output power at high efficiency. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the module provides extra features such as input undervoltage lockout, overvoltage lockout, output voltage power-good comparators, overtemperature shutdown, soft-start time-out, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output power-good pin.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información