UCC27311A-Q1
Controlador de medio puente para uso automotriz de 120 V y 4.5 A con UVLO de 8 V y opciones de habil
UCC27311A-Q1
- Drives two N-channel MOSFETs in half-bridge configuration
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1
- –40°C to +150°C junction temperature range
- 120V abs max voltage on HB pin
- 3.7A sink, 4.5A source output currents
- 8V to 17V VDD operating range (20V abs max) with UVLO
- –(28–VDD)V abs max negative transient tolerance on HS pin (<100ns pulse)
- –10V to +20V abs max input pins tolerance, independent of supply voltage range (TTL compatible)
- Switching parameters:
- 20ns typical propagation delay times
- 7.2ns rise and 5.5ns fall time with 1000pF load
- 4ns typical delay matching
- Integrated bootstrap diode
- Enable/disable functionality with low current consumption (3µA typical) when disabled
- Functional Safety-Capable
The UCC27311A-Q1 is a robust gate driver designed to drive two N-channel MOSFETs in a half-bridge or synchronous buck configuration with an absolute maximum bootstrap voltage of 120V. Its 3.7A peak source and 4.5A peak sink current capability allows the UCC27311A-Q1 to drive large power MOSFETs with minimized switching losses during the transition through the Miller Plateau. The switching node (HS pin) can handle negative transient voltage, which allows the high-side channel to be protected from inherent negative voltages caused by parasitic inductance and stray capacitance.
The inputs are independent of supply voltage and are able to withstand -10V and +20V absolute maximum ratings. The low-side and high-side gate drivers are matched to 4ns between the turn on and turn off of each other and are controlled throught the LI and HI input pins respectively. An on-chip 120V rated bootstrap diode eliminates the need to add discrete bootstrap diodes. Undervoltage lockout (UVLO) is provided for both the high-side and the low-side drivers which provides symmetric turn on and turn off behavior and forces the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC27282EVM-335 — Módulo de evaluación UCC27201A de controlador de puerta de lado bajo y lado alto de 120 V, 3 A y UVL
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.