UCC27423
Controlador de puerta de doble canal (4 A/4 A) con UVLO de 5 V, activación y entradas de inversión
UCC27423
- Industry-Standard Pin-Out
- Enable Functions for Each Driver
- High Current Drive Capability of ±4 A
- Unique BiPolar and CMOS True Drive Output Stage Provides High Current at MOSFET Miller Thresholds
- TTL/CMOS Compatible Inputs Independent of Supply Voltage
- 20-ns Typical Rise and 15-ns Typical Fall Times with 1.8-nF Load
- Typical Propagation Delay Times of 25 ns with Input Falling and 35 ns with Input Rising
- 4-V to 15-V Supply Voltage
- Dual Outputs Can Be Paralleled for Higher Drive Current
- Available in Thermally Enhanced MSOP PowerPAD™ Package
- Rated From –40°C to 125°C
The UCC2742x family of high-speed dual MOSFET drivers can deliver large peak currents into capacitive loads. Three standard logic options are offered – dual-inverting, dual-noninverting, and one-inverting and one-noninverting driver. The thermally enhanced 8-pin PowerPAD™ MSOP package (DGN) drastically lowers the thermal resistance to improve long-term reliability. It is also offered in the standard SOIC-8 (D) or PDIP-8 (P) packages.
Using a design that inherently minimizes shoot-through current, these drivers deliver 4A of current where it is needed most at the Miller plateau region during the MOSFET switching transition. A unique BiPolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages.
The UCC2742x provides enable (ENB) functions to have better control of the operation of the driver applications. ENBA and ENBB are implemented on pins 1 and 8 which were previously left unused in the industry standard pin-out. They are internally pulled up to V DD for active high logic and can be left open for standard operation.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC27423-4-5-Q1EVM — Módulo de evaluación (EVM) UCC2742xQ1 de controladores MOSFET dobles de lado bajo, alta velocidad y
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.