전원 관리 전원 스위치 이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

LM74681

활성

PoE 전원 공급 애플리케이션을 위한 100V 이상적 다이오드 브리지 컨트롤러

제품 상세 정보

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 100 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 100 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • Input operating voltage range: 30V to 90V
    • 100V absolute maximum
  • 4× integrated gate drive control
  • 165µA gate pull-up strength
  • 100mA gate pull-down strength
  • Ultra-low quiescent current of 0.27µA during detection and classification phase (VIN1-IN2 < 23V)
  • Linear gate regulation control for supply ORing applications
    • VTG_REG = 11mV
  • Enable pin for user controlled device on/off function
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • Small footprint: 3mm × 3mm WSON-12
    • Meets IPC-9592 spacing rules
  • Input operating voltage range: 30V to 90V
    • 100V absolute maximum
  • 4× integrated gate drive control
  • 165µA gate pull-up strength
  • 100mA gate pull-down strength
  • Ultra-low quiescent current of 0.27µA during detection and classification phase (VIN1-IN2 < 23V)
  • Linear gate regulation control for supply ORing applications
    • VTG_REG = 11mV
  • Enable pin for user controlled device on/off function
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • Small footprint: 3mm × 3mm WSON-12
    • Meets IPC-9592 spacing rules
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
신규 LM74680 활성 저손실 정류를 위한 100V 이상적 다이오드 브리지 컨트롤러 Wider voltage range to support 24Vac applications

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM74681 100V Ideal Diode Bridge Controller for PoE Powered Applications datasheet PDF | HTML 2024/12/27
EVM User's guide LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 2024/12/04
Certificate LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/10/31

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LM74681EVM — LM74681 평가 모듈

설계자는 LM74681 평가 모듈(EVM)을 사용해 LM74681 아이디얼 다이오드 브리지 컨트롤러(12핀 DRR 패키지)의 동작 및 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM은 LM74681이 구동하는 N채널 전력 MOSFET이 매우 낮은 순방향 전압 다이오드를 에뮬레이션하는 방법을 보여주며, POE 애플리케이션에서 감지 및 분류 단계 동안 매우 낮은 IQ로 극성 무관 시스템을 구동하는 데 도움을 줍니다.
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

LM74681 PSPICE Model

SNOM807.ZIP (349 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian