LM74700D-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- 3.2-V to 65-V input range (3.9-V start-up)
- –65-V reverse voltage rating
- Charge pump for external N-Channel MOSFET
- 20-mV ANODE to CATHODE forward voltage drop regulation
- Enable pin feature
- 1-µA shutdown current (EN=Low)
- 80-µA operating quiescent current (EN=High)
- 2.3-A peak gate turn-off current
- < 0.75-µs response to reverse current blocking
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS Diode
- Available in an 8-pin SOIC package
The LM74700D-Q1 is an automotive AEC Q100 qualified ideal diode controller, which operates in conjunction with an external N-channel MOSFET as an ideal diode rectifier for low loss reverse polarity protection with a 20-mV forward voltage drop. The wide supply input range of 3.2 V to 65 V allows control of many popular DC bus voltages such as 12-V, 24-V, and 48-V automotive battery systems. The 3.2-V input voltage support is particularly well designed for severe cold crank requirements in automotive systems. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V.
The device controls the GATE of the MOSFET to regulate the forward voltage drop at 20 mV. The regulation scheme enables graceful turn-off of the MOSFET during a reverse current event and makes sure of zero DC reverse current flow. Fast response (< 0.75 µs) to reverse current blocking makes the device designed for systems with output voltage holdup requirements during ISO7637 pulse testing as well as power fail and input micro-short conditions.
The LM74700D-Q1 controller provides a charge pump gate drive for an external N-channel MOSFET. The high voltage rating of LM74700D-Q1 helps to simplify the system designs for automotive ISO7637 protection. With the enable pin low, the controller is off and draws approximately 1 µA of current.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM74700D-Q1 Automotive Low IQ Reverse Battery Protection Ideal Diode Controller datasheet | PDF | HTML | 2022/05/12 |
| Analog Design Journal | 캐스케이드 방식의 이상적인 다이오드: 48V EV 전원 문제 해결 | PDF | HTML | 2025/12/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러(DRF 패키지) 평가 모듈
LM74700DDFEVM은 설계자가 LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 차량용 이상적인 다이오드 컨트롤러(DDF 패키지)의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈은 N-채널 전력 MOSFET이 낮은 IQ가 있는 매우 낮은 순방향 전압 다이오드 및 IC를 통해 흐르는 누설 전류를 에뮬레이션하는 방법을 보여줍니다.
LM74700EVM — LM74700 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |