LM74703-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- 3.2-V to 65-V input range (3.9-V start up)
- –65-V reverse voltage rating
- Charge pump for external N-Channel MOSFET
- 20-mV ANODE to CATHODE pin forward voltage drop regulation
- Enable pin feature
- 1-µA shutdown current (EN=Low)
- 80-µA operating quiescent current (EN=High)
- 2.3-A peak gate turnoff current
- FETGOOD output to indicate external MOSFET health status
- Fast response to reverse current blocking: < 0.75 µs
- EMI performance over extended frequency range (150-kHz to 1-GHz)
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with external TVS Diode
- 8-pin SOT-23 package 2.90 mm × 1.60 mm
The LM74703-Q1, LM74704-Q1 is an automotive AEC Q100 qualified ideal diode controller which operates in conjunction with an external N-channel MOSFET as an ideal diode rectifier for low-loss reverse polarity protection with a 20-mV forward voltage drop. The wide supply input range of 3.2 V to 65 V allows control of popular DC bus voltages such as 12-V, 24-V, and 48-V automotive battery systems. The 3.2-V input voltage support is designed especially for severe cold crank requirements in automotive systems. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V.
The device controls the gate of the MOSFET to regulate the forward voltage drop at 20 mV. The regulation scheme enables graceful turn off of the MOSFET during a reverse current event and provides zero DC reverse current flow. Fast response (< 0.75 µs) to reverse current blocking makes the device applicable for systems with output voltage holdup requirements during ISO7637 pulse testing as well as power fail and input micro-short conditions. LM74703-Q1, LM74704-Q1 has FETGOOD output to indicate external MOSFET drain to source short or open condition. The device features enable pin (EN). With the enable pin low, the controller is off and draws approximately 1-µA of current.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM74703-Q1, LM74704-Q1 Automotive Ideal Diode Controller With External FET Health Indication datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/07 |
| Functional safety information | LM74703-Q1 and LM74704-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/06/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM74704Q1EVM — 이상적인 다이오드 컨트롤러를 위한 LM74704-Q1 및 LM74703-Q1 평가 모듈
LM74704Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM74703-Q1 및 LM74704-Q1 최적 다이오드 컨트롤러의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 EVM은 LM74704-Q1이 외부 FET 상태를 나타내기 위한 FET_GOOD 출력과 함께 20mV 순방향 전압 강하를 통한 낮은 손실 역방향 전극 보호를 위한 이상적인 다이오드 정류기로 외부 N-채널 MOSFET과 함께 작동하는 방법을 보여줍니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |