14-pin (PWP) package image

TPS1H100BQPWPRQ1 활성

조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS1H100-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level H3A
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Single-channel smart high-side power switch with full diagnostics
    • Version A: open-drain status output
    • Version B: current sense analog output
  • Wide operating voltage 3.5 to 40 V
  • Very-low standby current, <0.5 µA
  • Operating junction temperature, –40 to 150°C
  • Input control, 3.3-V and 5-V logic compatible
  • High-accuracy current sense, ±30 mA at 1 A,
    ±4 mA at 5 mA
  • Programmable current limit with external resistor, ±20% at 0.5 A
  • Diagnostic enable function for multiplexing of mcu analog or digital interface
  • Tested according to AECQ100-12 Grade A,
    1 million times Short to GND test
  • Electrical transient disturbance immunity certification of ISO7637-2 and ISO16750-2
  • Protection
    • Overload and short-circuit protection
    • Inductive load negative voltage clamp
    • Undervoltage lockout (UVLO) protection
    • Thermal shutdown/swing with self recovery
    • Loss of GND, loss of supply protection
    • Reverse battery protection with external circuitry
  • Diagnostic
    • On- and Off-state output open- and short-to-battery detection
    • Overload and short to ground detection and current limit
    • Thermal shutdown/swing detection
  • 14-Pin Thermally-enhanced PWP package

TPS1H100-Q1에 대한 설명

The TPS1H100-Q1 device is a fully protected high-side power switch, with integrated NMOS power FET and charge pump, targeted for the intelligent control of the variable kinds of resistive, inductive, and capacitive loads. Accurate current sense and programmable current limit features differentiate it from the market.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.