8-pin (PW) package image

TPS2115PWR 활성

수동, 자동, 느린 스위치오버 및 상태 출력을 지원하는 2.8V~5.5V, 84mΩ, 1.25A, 전원 멀티플렉서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS2116DRLR 활성

1.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2115PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE
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
자세한 TPS2115 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS2115의 주요 특징

  • Two-Input, One-Output Power Multiplexer With Low rDS(on) Switches:
    • 84 m Typ (TPS2115)
    • 120 m Typ (TPS2114)
  • Reverse and Cross-Conduction Blocking
  • Wide Operating Voltage Range . . . .2.8 V to 5.5 V
  • Low Standby Current . . . . 0.5-µA Typical
  • Low Operating Current . . . . 55-µA Typical
  • Adjustable Current Limit
  • Controlled Output Voltage Transition Times, Limits Inrush Current and Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance
  • CMOS and TTL Compatible Control Inputs
  • Manual and Auto-Switching Operating Modes
  • Thermal Shutdown
  • Available in a TSSOP-8 Package
  • APPLICATIONS
    • PCs
    • PDAs
    • Digital Cameras
    • Modems
    • Cell phones
    • Digital Radios
    • MP3 Players

TPS2115에 대한 설명

The TPS211x family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies, such as a battery and a wall adapter, each operating at 2.8–5.5 V and delivering up to 1 A. The TPS211x family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2115PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.