TPS22811
- Wide operating input voltage range: 2.7 V to 16 V
- 20-V absolute maximum
- Integrated FET with low on-resistance: RON = 6 mΩ (typ.)
- Adjustable output slew rate control (dVdt)
- Active high enable input with adjustable undervoltage lockout threshold (UVLO)
- Active low enable input with adjustable undervoltage lockout threshold (OVLO)
- Fast overvoltage protection
- Adjustable overvoltage lockout (OVLO) with 1.2-µs (typ.) response time
- Analog load current monitor output (IMON)
-
- ±9 % accuracy for IOUT > 3 A
-
- Fast-trip response for short-circuit protection in steady-state
- 640-ns (typ.) response time
- Fixed threshold
- Overtemperature protection
-
Power-good (PG) indication with adjustable threshold (PGTH)
- Quick Output Discharge
- Small footprint: QFN 2 mm × 2 mm, 0.45-mm pitch
The TPS22811x is a highly-integrated, power-distribution solution in a small package. The device allows control and monitoring of power supply rails using minimum number of external components.
Output slew rate and inrush current can be adjusted using one external capacitor. Loads are protected from input overvoltage conditions by cutting off the output if input exceeds an adjustable overvoltage threshold. The device integrates a fast-trip response to provide protection against severe faults at the output during steady-state.
The devices provide an accurate analog sense of the output load current as well as a digital power-good indication to help with system monitoring and diagnostics.
The devices are available in a 2-mm × 2-mm, 10-pin HotRod™ QFN package for improved thermal performance and reduced system footprint.
The devices are characterized for operation over a junction temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS22811x 2.7 V – 16 V, 10-A, 6-mΩ Load Switch with Adjustable Overvoltage Protection and Current Monitoring datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/07/19 |
EVM User's guide | TPS22811EVM: Evaluation Module for TPS22811 Load Switch (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22811EVM — TPS22811 2.7V~16-V, 10-A, 10mΩ 부하 스위치용 평가 모듈
TPS22811EVM 부하 스위치 평가 보드를 사용하면 TPS22811 부하 스위치의 레퍼런스 회로 평가를 수행할 수 있습니다. TPS22811 디바이스는 돌입 전류 보호, 전압 및 과전압 보호, 전류 모니터링 및 빠른 출력 방전을 지원하는 6mΩ FET를 갖춘 2.7V~16V, 10A 부하 스위치입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |