4-pin (YFP) package image

TPS22915BYFPT 활성

출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 39mΩ 부하 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22915BYFPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS22915의 주요 특징

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 1.05 V to 5.5 V
  • Low On-Resistance (RON)
    • RON = 37 mΩ (Typical) at VIN = 5 V
    • RON = 38 mΩ (Typical) at VIN = 3.3 V
    • RON = 43 mΩ (Typical) at VIN = 1.8 V
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Quiescent Current
    • 7.7 µA (Typical) at VIN = 3.3 V
  • Low Control Input Threshold Enables Use of 1 V or Higher GPIO
  • Controlled Slew Rate
    • tR(TPS22914B/15B) = 64 µs at VIN = 3.3 V
    • tR(TPS22914C/15C) = 913 µs at VIN = 3.3 V
  • Quick Output Discharge (TPS22915 only)
  • Ultra-Small Wafer-Chip-Scale Package
    • 0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm Pitch, 0.5-mm Height (YFP)
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2-kV HBM and 1-kV CDM

TPS22915에 대한 설명

The TPS22914/15 is a small, low RON, single channel load switch with controlled slew rate. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.05 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 2 A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.

The small size and low RON makes the device ideal for being used in space constrained, battery powered applications. The wide input voltage range of the switch makes it a versatile solution for many different voltage rails. The controlled rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The TPS22915 further reduces the total solution size by integrating a 143-Ω pull-down resistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off.

The TPS22914/15 is available in a small, space-saving 0.78 mm x 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP) package (YFP). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22915BYFPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기