8-pin (RSE) package image

TPS22960RSER 활성

출력 방전을 지원하는 2채널, 5.5V, 0.5A, 435mΩ 부하 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22960RSET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 UQFN (RSE) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS22960의 주요 특징

  • Integrated dual-load switch
  • Input voltage range: 1.62V to 5.5V
  • Low ON-state resistance
    • rON = 342mΩ at VIN = 5.5V
    • rON = 435mΩ at VIN = 3.3V
    • rON = 523mΩ at VIN = 2.5V
    • rON = 737mΩ at VIN = 1.8V
  • 500mA maximum continuous switch current
  • Low quiescent current and shutdown current
  • Controlled switch output rise time: 75µs or 660µs
  • Integrated quick output discharge transistor
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2000V human body model (A114-B, Class II)
    • 1000V charged-device model (C101)
  • 8-pin SOT (DCN) package: 3mm × 3mm
  • 8-pin UQFN (RSE) package: 1.5mm × 1.5mm

TPS22960에 대한 설명

The TPS22960 is a small low-rON dual-channel load switch with controlled turnon. The devices contain two P-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 1.62V to 5.5V. Each switch is independently controlled by on/off inputs (ON1 and ON2), which are capable of interfacing directly with low-voltage control signals. In TPS22960 a 85Ω on-chip load resistor is added for quick discharge when the switch is turned off.

The rise time (slew-rate) of the device is internally controlled in order to avoid inrush current, and it can be slowed down if needed using the SR pin: at 3.3V, TPS22960 features a 75µs rise time with the SR pin tied to ground and 660µs with the SR pin tied to high.

The TPS22960 is available in a space-saving 8-pin UQFN package and in an 8-pin SOT package. It is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22960RSET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.