TPS22966-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H1C
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Integrated Dual-Channel Load Switch
- Input Voltage Range: 0 V to 5.5 V
- Ultralow ON-Resistance (RON)
- RON = 16 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 16 mΩ at VIN = 3.3 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 16 mΩ at VIN = 1.8 V (VBIAS = 5 V)
- 4-A Maximum Continuous Switch Current per Channel
- Low Quiescent Current
- 80 µA (Both Channels)
- 80 µA (Single Channel)
- Low Control Input Threshold Enables Use of
1.2-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V Logic - Configurable Rise Time
- Quick Output Discharge (QOD)
- SON 14-Pin Package With Thermal Pad
The TPS22966-Q1 device is a small, ultralow RON, dual-channel load switch with adjustable rise time. The device contains two N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 0 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of up to 4 A per channel. Each switch is independently controlled by an on/off input (ON1 and ON2), which can interface directly with low-voltage control signals. The TPS22966-Q1 includes a 230-Ω on-chip resistor for quick output discharge when the switch is turned off.
The TPS22966-Q1 is available in a small, space-saving 2-mm × 3-mm 14-SON package (DPU) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 105°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 평가 모듈
The TPS22966EVM allows the user to apply an input voltage of (0.8 V-5.5 V) to each of two inputs under different loading conditions (0-6 A). Each switch is independently controlled by an on/off input (ON1, ON2), which is capable of interfacing directly with lowvoltage GPIO control signals. Output, (...)
TPS22966 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-00803 — 단일 코어 전압 애플리케이션 프로세스를 사용한 전면 카메라 시스템용 자동차 전원 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DPU) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.