TPS22996
- Integrated dual-channel load switch
- VIN voltage range: 0.6V to VBIAS
- VBIAS voltage range: 2.5V to 5.5V
- On-resistance: 14mΩ (typical)
- 4A maximum continuous switch current per channel
- Quiescent current:
- IQ = 16µA (typical, both channels) at VIN = VBIAS = 5V
- IQ = 13µA (typical, single channel) at VIN = VBIAS = 5V
- Control input threshold enables use of 1.2V, 1.8V, 2.5V, and 3.3V logic
- Configurable rise time
- Thermal shutdown
- Quick Output Discharge (QOD) (optional)
The TPS22996 product family consists of two devices: TPS22996 and TPS22996N. Each device is a dual-channel load switch with controlled turnon. The device contains two N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 0.6V to 5.5V, and can support a maximum continuous current of 4A per channel. Each switch is independently controlled by an on and off input (ON1 and ON2), which can interface directly with low-voltage control signals. The TPS22996 is capable of thermal shutdown when the junction temperature is above the threshold, turning the switch off. The switch turns on again when the junction temperature stabilizes to a safe range. The TPS22996 also offers an optional integrated 230Ω on-chip load resistor for quick output discharge when the switch is turned off.
The TPS22996 is available in a small, space-saving 2.1mm × 1.6mm 8-DRL package with leads to enable low cost manufacturing. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 105°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS22996 5.5V, 4A, 14mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/04 |
| Certificate | TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/12/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22996EVM — 상승 시간을 조정할 수 있는 5.5V, 4A, 18mΩ 2채널 부하 스위치용 TPS22996 평가 모듈
TPS22996 평가 모듈(EVM)은 TPS22996을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 상승 시간을 조정할 수 있는 TPS22996 5.5V, 4A, 14mΩ 2채널 부하 스위치입니다. EVM을 사용하여 사용자가 전체 전압 및 전류 등급을 통해 TPS22996를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |