TPS25961
- Wide input voltage range: 2.7V to 19V
- 21-V absolute maximum
- Low on-resistance: Ron = 106-mΩ (typical)
- Active high enable input with adjustable undervoltage lockout (UVLO)
- Overvoltage protection with a response time of 1.3µs (typical)
- Fixed internal threshold: 5.98 V (typical)
- Adjustable threshold using external resistor divider
- Overcurrent protection:
- Adjustable current limit threshold: 0.1A to 2A
- Current limit accuracy:
- ±20% (typical) across current range
- ±18% (maximum) at 1.45-A current limit, TA = 25°C
- Short-circuit protection with a response time of 5µs (typical)
- Output slew rate control (dVdt): 5.17 V/ms (typical)
- Overtemperature protection (OTP)
- Auto-retry after fault
- Low quiescent current: 130 µA (typical)
- UL 2367 recognition (pending)
- IEC 62368 CB certification (pending)
- Small footprint: 2 mm × 2 mm SON package
The TPS25961 eFuse (integrated FET hot-swap device) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The device provides multiple protection modes using very few external components and is a robust defense against overloads, short-circuits, voltage surges, and excessive inrush current. Output current limit level can be set with a single external resistor. Inrush current is managed using output slew rate control internally. To protect an input overvoltage condition, the device provides an option to externally set a user-defined overvoltage cutoff threshold or use a fixed internal threshold.
The devices are characterized for operation over a junction temperature range of –40 °C to +125 °C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS25961 2.7-V–19-V, 106-mΩ, eFuse With Adjustable Current Limit and Short-Circuit Protection datasheet | PDF | HTML | 2022/12/05 |
| Application brief | Performance, Space, and Cost Optimized Protection Using TPS25961 | PDF | HTML | 2023/01/25 | |
| Certificate | TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/07/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS25961EVM — TPS25961 2.7V~19V, 2A, 100mΩ eFuse용 평가 모듈(EVM)
TPS25961EVM은 TPS25961 eFuse의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS25961 디바이스는 돌입 전류 보호, 프로그래밍 가능한 저전압, 과전압 보호 및 전류 제한 기능이 있는 100mΩ FET가 통합된 2.7V~19V, 2A eFuse입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |