TPS2660
- 4.2-V to 60-V Operating voltage, 62-V absolute maximum
- Integrated reverse input polarity protection down to –60 V
- Zero additional components required
- Integrated back to back MOSFETs with 150-mΩ total RON
- 0.1-A to 2.23-A Adjustable current limit
(±5% accuracy at 1 A) - Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Load protection during Surge (IEC 61000-4-5) with minimum external components
- IMON current indicator output (±8.5% accuracy)
- Low quiescent current, 300-µA in operating, 20-µA in shutdown
- Adjustable UVLO, OVP cut off, output slew rate control
- Reverse current blocking
- Fixed 38-V overvoltage clamp (TPS26602 only)
- Available in easy-to-use 16-Pin HTSSOP and 24-Pin VQFN packages
- Selectable current-limiting fault response options (Auto-Retry, Latch Off, Circuit Breaker Modes)
- UL 2367 Recognized
- File No. 169910
- RILIM ≥ 5.36 kΩ (2.35-A maximum)
- UL60950 - Safe during single point failure test
- Open/Short ILIM detection
The TPS2660x devices are compact, feature rich high voltage eFuses with a full suite of protection features. The wide supply input range of 4.2 to 60 V allows control of many popular DC bus voltages. The device can withstand and protect the loads from positive and negative supply voltages up to ±60 V. Integrated back to back FETs provide reverse current blocking feature making the device suitable for systems with output voltage holdup requirements during power fail and brownout conditions. Load, source and device protection are provided with many adjustable features including overcurrent, output slew rate and overvoltage, undervoltage thresholds. The internal robust protection control blocks along with the high voltage rating of the TPS2660x helps to simplify the system designs for Surge protection.
A shutdown pin provides external control for enabling and disabling the internal FETs as well as placing the device in a low current shutdown mode. For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and precise current monitor output. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the three current-limiting fault responses (circuit breaker, latch off, and Auto-retry modes).
The devices are available in a 5-mm × 4.4-mm 16-pin HTSSOP as well as 5-mm x 4-mm 24-pin VQFN package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS26600-02EVM — TPS2660 통합 60V 2.23A 산업용 eFuse 평가 모듈
The TPS26600-02EVM allows reference circuit evaluation of TI TPS2660x devices. The TPS2660x are compact 4.2-V to 55-V, 2.23-A industrial eFuses with integrated back-to-back FETs, programmable undervoltage, overvoltage, reverse-polarity, overcurrent, inrush current protection, and output current (...)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-03031 — 25W PLC 컨트롤러 유닛을 위한 입력 보호 및 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계
TIDA-010261 — 데이터 라인을 통한 전원을 지원하는 10BASE-T1L 싱글 페어 이더넷 센서 레퍼런스 설계
TIDA-010052 — 모터 드라이브용 안전 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
TIDA-01621 — 서보 드라이브 및 로봇용 전류 조정을 지원하는 스마트 홀딩 브레이크 컨트롤러 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |