TPS27081A
- Low ON-Resistance, High-Current PFET
- RDS(on) = 32 mΩ at VGS = –4.5 V
- RDS(on) = 44 mΩ at VGS = –3 V
- RDS(on) = 82 mΩ at VGS = –1.8 V
- RDS(on) = 93 mΩ at VGS = –1.5 V
- RDS(on) = 155 mΩ at VGS = –1.2 V
- Adjustable Turnon and Turnoff Slew Rate Control
Through External R1, R2, and C1 - Supports a Wide Range of 1.2-V to 8-V Supply
Inputs - Integrated NMOS for PFET Control
- NMOS ON/OFF Supports a Wide Range of 1-V to
8-V Control Logic Interface - Full ESD Protection (All Pins)
- HBM 2 kV, CDM 500 V
- Ultra-Low Leakage Current in Standby (Typical
100 nA) - Available in Tiny 6-Pin Package
- 2.9 mm × 2.8 mm × 0.75 mm SOT (DDC)
The TPS27081A device is a high-side load switch that integrates a Power PFET and a Control NFET in a tiny package.
The TPS27081A features industry-standard ESD protection on all pins providing better ESD compatibility with other onboard components.
The TPS27081A level shifts ON/OFF logic signal to VIN levels and supports as low as 1-V CPU or MCU logic to control higher voltage power supplies without requiring an external level-shifter.
Switching a large value output capacitor CL through a fast ON/OFF logic signal may result in an excessive inrush current. To control the load inrush current, connect a resistor R2 and add an external capacitor C1 as shown in the Simplified Schematic. To configure the TPS27081A to achieve a specific slew rate, refer to the Application and Implementation section.
A single pullup resistor R1 is required in standby power switch applications. In such applications connect the R2 pin of the TPS27081A to the system ground when inrush current control is not required.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS27081A 1.2-V to 8-V, 3-A PFET High-Side Load Switch With Level Shift and Adjustable Slew Rate Control datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2015/06/30 |
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
Application note | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018/10/11 | ||
Application note | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018/09/05 | ||
Application note | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017/04/30 | ||
Application note | Timing of Load Switches | 2017/04/27 | ||
Application note | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015/05/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS27081A TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TPS27081A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TPS27081A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01395 — 스마트 온도 조절기용 넓은 Vin 컨버터 및 배터리 게이지를 지원하는 24V AC 전력계 레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-01519 — 낮은 BOM 비용 및 통합 배터리 백업을 지원하는 화재 및 일산화탄소 경보 감지기 레퍼런스 디자인
TIDA-01358 — 스마트 온도 조절기용 24V AC 광범위 입력 전압 컨버터 및 배터리 백업 레퍼런스 설계
TIDA-00670 — 저비용, 유연한 전압 통제기 및 배터리 테스터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |